Datacenters centraux et installations critiques
Construisez des datacenters centraux flexibles, évolutifs et efficaces avec Vertiv.
L’avantage Vertiv
Vertiv facilite l’expansion des datacenters centraux et de la capacité des installations critiques en employant des techniques d’intégration modulaire afin de concevoir et construire efficacement des datacenters n’importe où dans le monde.
Nous adaptons la solution à votre application, de l’élaboration à la pré-configuration, en passant par les pré-tests et la pré-validation en fonction de vos besoins et attentes spécifiques. Nos solutions sont soutenues par des capacités logistiques et de fabrication mondiales, se fondant sur des décennies de leadership dans les applications de datacenter et télécommunications.
Télécharger la brochure
Vertiv Global Solutions

Impliquez-vous à tous les niveaux, l’IT, les installations, le réseau et la sécurité, depuis les exigences initiales jusqu’à l’exécution du projet.

Éliminez l’inefficacité en personnalisant des solutions pré-testées, intégrées en usine et multi-fournisseurs et assemblez-les sur le site.

Travaillez avec l’équipe de votre site, afin de maintenir les charges critiques lorsqu’une nouvelle capacité est ajoutée.
Solution de datacenter personnalisée pour un fabricant de produits ménagers

Un fabricant de produits ménagers majeur avait besoin d’ajouter un nouveau datacenter sur son site afin de soutenir des applications de production critiques.
En collaboration avec notre partenaire installateur électrique, nous avons livré une solution clé en main pour un site de datacenter local mais séparé, construit avec l’infrastructure compacte et puissante SmartMod™ de Vertiv. S’assurant que les technologies critiques fonctionnent en permanence, SmartMod est une solution d’infrastructure informatique modulaire, se présentant sous la forme d’une enceinte de datacenter personnalisé. Il s’agit d’une unité autonome, entièrement intégrée et rapidement déployable, facile à déplacer et conçue de façon à pouvoir soutenir les entreprises pour les années à venir.
Produits et services associés
Infrastructure SmartMod
Structures préfabriquées pour une grande variété d’applications et de secteurs d’activité, conçues sous forme de modules pré-assemblés facilement transportables, pour un déploiement rapide. SmartMod™ a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des responsables de datacenter et offre une structure préfabriquée intelligente et rapidement déployable pour les datacenters modulaires.
VERTIV™ Power Module
VERTIV™ Power Module vous permet de déployer à temps une capacité d’infrastructure critique, isolée et à haute densité de puissance, afin de répondre à vos besoins opérationnels.
ASI Liebert EXL S1, 100 - 1 200 kW
Liebert® EXL S1 assure une alimentation sécurisée tout en offrant une excellente protection de la charge et des économies d'énergie maximales pour les datacenters de moyenne à grande taille et les applications critiques. Le tout nouveau mode on line dynamique à haut rendement permet une efficacité opérationnelle allant jusqu’à 99 % sans avoir à sacrifier la disponibilité.

Liebert PDX | Unité de refroidissement à montage au sol et détente directe, de 15 à 165 kW
L'unité de refroidissement à détente directe pour grandes salles Liebert PDX est équipée de la technologie de refroidissement la plus sophistiquée de l'industrie, qui lui permet d'assurer le refroidissement efficace des datacenters et des salles serveurs.
Répondez à quelques questions simples pour que nous puissions vous mettre en relation avec un spécialiste de votre secteur.